Ruban de masquage Fujin (pour le séchage de surface ultra rugueuse) pour étanchéité【240 pièces par conditionnement】

Ruban de masquage Fujin (pour le séchage de surface ultra rugueuse) pour étanchéité

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FUJIN-30-18-GR-PACK

Référence pièce
FUJIN-30-18-GR-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

405.76 €

240 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1 Box (240 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 30
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.18 Color Details Green
Packaging unit 1 cardboard box Adhesiveness 5.08N/10mm Tensile Strength 52.3N/15mm
Stretch(%) 11.8 Base Materials Crepe Paper Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (240 Rolls)

Vous vous trouvez sur la page de Ruban de masquage Fujin (pour le séchage de surface ultra rugueuse) pour étanchéité, le numéro d'article est le suivant: FUJIN-30-18-GR-PACK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FUJIN-30-18-GR-PACK.

Assistance technique