Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GRICAST1-3.2-5
Product Type | Baguette de soudage | Pole diameter(mm) | 3.2 | Pole length(mm) | 350 |
---|---|---|---|---|---|
Current range, lower(A) | 70~100 | Standard Color | White | 0.2% Resistance(N/mm2) | 237 |
Tensile Strength(N/mm2) | 382 | Stretch(%) | 14 | Covering | Black Lead Type |
JIS Standard | ECNi-CI | AWS Standard | ENi-CI | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles