MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S

MIG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-100S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GN-100S-1.2-12.5

Référence pièce
GN-100S-1.2-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

1,719.57 €

1 6 jours 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 70~110
0.2% Resistance(N/mm2) 250 Tensile Strength(N/mm2) 455 Stretch(%) 40
Welding Voltage(V) 20–30 Gas Flow Rate(l/min) Pure Ar or Ar + 2% O2 15 to 25 JIS Standard YNi-1
AWS Standard ERNi-1 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Assistance technique