MAG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-55SN

MAG Welding Solid Wire for Cast Iron GN-55SN

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GN-55SN-1.2-12.5

Référence pièce
GN-55SN-1.2-12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

1,560.84 €

1 6 jours 1 Case (12.5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Fil de soudage Wire Diameter(mm) 1.2 Current range, lower(A) 70~110
Tensile Strength(N/mm2) 600 Stretch(%) 35 Welding Voltage(V) 20–30
Shock Value (2 V Notch, RT)(J) 130 Gas Flow Rate(l/min) Ar+20%CO2 15~25 Amount Of Content 1 Case (12.5 kg)

Assistance technique