TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308LT

TIG Welding Rod for Cr-18% / Ni-8% Stainless Steel HS-308LT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-308LT-1.2-5
HS-308LT-1.6-5
HS-308LT-2-5
HS-308LT-2.4-5
HS-308LT-3.2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pole diameter
(mm)
Amount Of Content

119.88 €

1 6 jours 1.21 Case (5 kg)

117.48 €

1 Disponible 6 jours 1.61 Case (5 kg)

115.08 €

1 Disponible 6 jours 21 Case (5 kg)

112.67 €

1 Disponible 6 jours 2.41 Case (5 kg)

110.27 €

1 Disponible 6 jours 3.21 Case (5 kg)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Baguette de soudage Pole length(mm) 1000 Standard Color Red
0.2% Resistance(N/mm2) 400 Tensile Strength(N/mm2) 580 Stretch(%) 46
JIS Standard YS308L AWS Standard ER308L Amount Of Content 1 Case (5 kg)

Assistance technique