• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Hataya OKS High-Pressure Hose Reel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HSP-12ATL
HSP-12SDS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type Winding Capacity
(m)
Winding Method JAN Code Fluid Temperature
(°C)
Hose Mounting Section Drum Side Hose Mounting Section Fixed Input Side Mass
(kg)
Amount Of Content

1,556.47 €

17 jours Automatic wind-up type3/8" hose (inner diameter φ9.5): 20, 1/2" hose (inner diameter φ12.7): 20Spring49305104186050–80G1/2 or G3/8 (parallel male thread for pipe, 30° Female seat)Rc1/2 or Rc3/8 (Pipe tapered female thread)281 unit

1,261.90 €

Devis Fixed Stationary Type3/8" hose (inner diameter φ9.5): 60, 1/2" hose (inner diameter φ12.7): 50Manual49305104184140–80G1/2 or G3/8 (parallel male thread for pipe, 30° Female seat)Rc1/2 or Rc3/8 Male Thread (Pipe tapered male thread)201 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Normal Operating Pressure(MPa) 20.5 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique