• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Hataya Hose Reel Body Only for 50 m Reel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBF-0CN
LBF-0N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type JAN Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

158.31 €

19 jours With casters4930510418834For both 5 minutes and 6 minutes, Hose reel body only9.21 unit

127.18 €

19 jours Without Casters4930510418780For both 5 minutes and 6 minutes, Hose reel body only7.91 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Winding Capacity(m) 50 (Outer Diameter ø27 Rubber Hose 30 m Windable) Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique