• En raison d'une mise à jour du système, il n'est actuellement pas possible de payer via PayPal. Veuillez nous excuser pour tout inconvénient.

Hataya Hose Reel 50 m, 5/8" Seaweed-Proof Hose

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBF-50CN
LBF-50N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Details Type JAN Code Mass
(kg)
Amount Of Content

241.12 €

Disponible 19 jours With casters493051041884118.21 unit

209.99 €

19 jours Without Casters493051041879716.91 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter 15×20 Winding Capacity(m) 50
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique