Hataya Large Stainless Steel Hose Reel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLD-0-5SJ
SLD-0-6SJ
SLD-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Compatible Hose (mm) Inner Diameter×Outer Diameter Details Type Winding Capacity
(m)
JAN Code Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

231.30 €

18 jours 15×205/8" swivel joints, main body only604930510418445-8.61 unit

231.30 €

33 jours 18×236/8" swivel joints, main body only454930510418452-8.71 unit

270.06 €

18 jours 15×2050 m algae-proof hose, with lever nozzle504930510418438LN-1 Type with Lever Nozzle17.11 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Watering tool Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique