Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Under Head Length ℓ₂ (mm) | Shape (type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.70 € | 1 | Disponible | 15 jours | 3 | 15 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332300 | 30 | 1 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.1 | 15 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332310 | 31 | 1 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.2 | 15 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332320 | 32 | 1 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.3 | 15 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332330 | 33 | 1 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.4 | 16 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332340 | 34 | 1 | |
95.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 16 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332350 | 35 | 1 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.6 | 16 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332360 | 36 | 1 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.7 | 16 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332370 | 37 | 1 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.8 | 19 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332380 | 38 | 1 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.9 | 19 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332390 | 39 | 1 | |
100.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 19 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332400 | 40 | 1 | |
103.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.1 | 19 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332410 | 41 | 1 | |
103.80 € | 1 | Disponible | 15 jours | 4.2 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332420 | 42 | 1 | |
103.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.3 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332430 | 43 | 1 | |
103.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.4 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332440 | 44 | 1 | |
103.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332450 | 45 | 1 | |
110.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.6 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332460 | 46 | 1 | |
110.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.7 | 21 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332470 | 47 | 1 | |
110.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.8 | 24 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332480 | 48 | 1 | |
110.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.9 | 24 | 100 | Tige de fraise | 6 | 3332490 | 49 | 1 | |
112.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 24 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332500 | 50 | 1 | |
118.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.1 | 24 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332510 | 51 | 1 | |
118.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.2 | 24 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332520 | 52 | 1 | |
118.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.3 | 24 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332530 | 53 | 1 | |
118.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.4 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332540 | 54 | 1 | |
118.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332550 | 55 | 1 | |
123.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.6 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332560 | 56 | 1 | |
123.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.7 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332570 | 57 | 1 | |
123.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.8 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332580 | 58 | 1 | |
123.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.9 | 27 | 110 | Tige de fraise | 6 | 3332590 | 59 | 1 | |
125.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 27 | 110 | Straight shank | 6 | 3332600 | 29 | 2 | |
127.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 30 | 120 | Tige de fraise | 6 | 3332650 | 32 | 2 | |
135.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.8 | 30 | 120 | Tige de fraise | 6 | 3332680 | 32 | 2 | |
135.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 30 | 120 | Tige de fraise | 6 | 3332700 | 32 | 2 | |
147.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 34 | 130 | Tige de fraise | 6 | 3332750 | 36 | 2 | |
154.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.8 | 34 | 130 | Tige de fraise | 6 | 3332780 | 36 | 2 | |
158.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 34 | 130 | Straight shank | 8 | 3332800 | 36 | 2 | |
167.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 38 | 140 | Tige de fraise | 8 | 3332850 | 40 | 2 | |
173.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.8 | 38 | 140 | Tige de fraise | 8 | 3332880 | 40 | 2 | |
173.60 € | 1 | Disponible | 15 jours | 9 | 38 | 140 | Tige de fraise | 8 | 3332900 | 40 | 2 | |
186.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 42 | 150 | Tige de fraise | 8 | 3332950 | 44 | 2 | |
195.10 € | 1 | 6 jours | 9.8 | 42 | 150 | Tige de fraise | 8 | 3332980 | 44 | 2 | ||
207.90 € | 1 | 6 jours | 10 | 42 | 150 | Straight shank | 10 | 3333000 | 44 | 2 | ||
215.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 46 | 160 | Tige de fraise | 10 | 3333050 | 48 | 2 | |
224.50 € | 1 | 6 jours | 10.8 | 46 | 160 | Tige de fraise | 10 | 3333080 | 48 | 2 | ||
224.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 46 | 160 | Tige de fraise | 10 | 3333100 | 48 | 2 | |
243.60 € | 1 | 6 jours | 11.8 | 50 | 170 | Tige de fraise | 10 | 3333180 | 52 | 2 | ||
265.20 € | 1 | 6 jours | 12 | 50 | 170 | Straight shank | 12 | 3333200 | 52 | 2 | ||
296.40 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 56 | 180 | Tige de fraise | 12 | 3333250 | 58 | 2 | ||
308.70 € | 1 | 6 jours | 13 | 56 | 180 | Tige de fraise | 12 | 3333300 | 58 | 2 | ||
368.90 € | 1 | 6 jours | 13.5 | 60 | 190 | Tige de fraise | 12 | 3333350 | 62 | 2 | ||
371.10 € | 1 | 6 jours | 14 | 60 | 190 | Tige de fraise | 12 | 3333400 | 62 | 2 | ||
433.90 € | 1 | 6 jours | 15 | 64 | 200 | Tige de fraise | 12 | 3333500 | 66 | 2 | ||
580.90 € | 1 | 6 jours | 16 | 68 | 210 | Straight shank | 16 | 3333600 | 70 | 2 | ||
641.10 € | 1 | 6 jours | 17 | 74 | 220 | Tige de fraise | 16 | 3333700 | 76 | 2 | ||
836.30 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 78 | 230 | Tige de fraise | 16 | 3333750 | 80 | 2 | ||
877.20 € | 1 | 6 jours | 18 | 78 | 230 | Tige de fraise | 16 | 3333800 | 80 | 2 | ||
961.70 € | 1 | 6 jours | 20 | 88 | 250 | Straight shank | 20 | 3334000 | 90 | 2 |
Loading...
Work material | General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium / Cuivre / Résine | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | Coating Details | EgiAs Coating |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Shank diameter(mm)
Tool No.
Under Head Length ℓ₂(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles