• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Barre d'extension de renfort série 25mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADD-P2545J
ADD-P2560J
ADD-P2590J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(cm)
JAN Code Material Details Set Content Amount Of Content

26.57 €

4 jours 47~744536863398863Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

30.00 €

4 jours 62~1004536863398771Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

35.72 €

4 jours 93~1654536863398870Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resinWith Joint1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Extendable Support Pole (Tension) Applicable Rack 25 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique