• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en nylon série 19mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IHT40CSN2P

Référence pièce
IHT40CSN2P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Details Amount Of Content

9.64 €

4 jours Nylon Resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Nylon Caster Main Body Size(cm) Height 5.2 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4962458765220 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en nylon série 19mm Luminous, le numéro d'article est le suivant: IHT40CSN2P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IHT40CSN2P.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique