• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette en caoutchouc (avec butée) série 19mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CT-GL50

Référence pièce
CT-GL50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Material Details Amount Of Content

13.07 €

4 jours Rubber, Metal part: Steel1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Other Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Rubber caster (with stopper) Main Body Size(cm) Height 6.7 cm Applicable Rack 19 mm Series
Load Resistance(kg) Overall (When Casters are Equipped): 150/When Running on Casters: 50 JAN Code 4536863450066 Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Vous vous trouvez sur la page de Roulette en caoutchouc (avec butée) série 19mm Luminous, le numéro d'article est le suivant: CT-GL50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CT-GL50.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique