• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Barre d'extension de renfort série 19mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ADD-1945J
ADD-1960J
ADD-1990J
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

24.28 €

4 jours 47~744548934265257Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

26.57 €

4 jours 62~1004548934265264Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

30.00 €

4 jours 96 to 1654548934265271Steel (Chrome plating), Polypropylene, ABS resin1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Steel Product Type Lightweight Type Option Other Option
Product Details Extendable Support Pole (Tension) with Joint Applicable Rack 19 mm Series Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique