• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack de jardin série 12.7mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GR303012-4
GR303090-3
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
JAN Code Weight
(kg)
Material Details Set Content Amount Of Content

57.99 €

4 jours 1200445495491862893.7Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 4, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 16 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

47.24 €

4 jours 900345495491862722.8Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 3, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 12 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 300
Depth(mm) 300 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Product Details Luminous Garden Rack Square
Diameter(mm) 12.7 Shelf Load Capacity(kg) 30 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique