• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaque en liège série 19mm Luminous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OPS-6035CK
OPS-7635CK
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Main Body Size
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

10.36 €

4 jours 595Width 57.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236000644Cork1 pc.

13.51 €

4 jours 745Width 72.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236009050Cork1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Other Depth(mm) 345 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Product Details Cork Sheet Applicable Rack 19 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique