Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ARB-180
Work material | Bois | Chip | Carbure | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 180 | Blade thickness(mm) | 1.5 | The Number of Teeth(P) | 56 |
Main Body Thickness(mm) | 1 | Blade symbol | CB | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 5500 | JAN Code | 4920350003048 | Compatible Model | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Circular Saw, Rechargeable Circular Saw |
Low-noise slit | Included |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles