Scie à onglet pour matériau en acier général

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS-165
HS-305
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chip Reference cutting thickness (Iron)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
The Number of Teeth
(P)
Main Body Thickness
(mm)
Blade symbol Hole Diameter
(mm)
Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material (base metal) Compatible Model

80.17 €

1 Disponible 6 jours Cermet61651.4401.1CB-n2096004920350300321---Small Tip Saw Cutting Machine

128.50 €

82.24 €

1 Jour même

Stock

Carbure103051.8501.4-25.44000-379-31761800Tool SteelFor high speed tip saw cutting machine.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer

Assistance technique