Barre au carbure NRS, cône

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCBT2200
TCBT2200K
TCBT2400K
TCBT2600
TCBT2600C
TCBT2600K
TCBT2700
TCBT2700-1
TCBT2700-1-8
TCBT2700C-1
TCBT2700D-1-8
TCBT2700K-1
TCBT2750D-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product Type Blade tip shape Blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank Diameter Information
(mm)

20.40 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmCoupe en spirale31138-

25.52 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 3 mmDécoupe croisée31138-

50.59 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée61950-

55.62 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmCoupe en spirale101665-

55.62 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée101665-

62.76 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée101665-

63.77 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmCoupe en spirale121965-

59.54 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmCoupe en spirale122270-

59.65 €

1 Disponible 6 jours -Coupe en spirale1222708

60.21 €

1 Disponible 6 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée122270-

59.65 €

1 Disponible 6 jours -Découpe croisée1222708

67.15 €

1 Disponible 11 jours Shank diameter 6 mmDécoupe croisée122270-

87.41 €

1 Disponible 6 jours -Découpe croisée1622738

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Type à pointe de coupe conique

Assistance technique