Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TCBT8200 |
TCBT8400 |
TCBT8400K |
TCBT8500 |
TCBT8500-8 |
TCBT8500D-8 |
TCBT8500K |
TCBT8800D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.12 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 3 | 7 | 38 | - | 10 | ||
43.01 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 6 | 7 | 50 | - | 10 | ||
48.24 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 6 | 7 | 50 | - | 10 | ||
67.10 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 12 | 13 | 58 | - | 20 | ||
67.20 € | 1 | 6 jours | - | Coupe en spirale | 12 | 13 | 58 | 8 | 20 | ||
67.20 € | 1 | 6 jours | - | Découpe croisée | 12 | 13 | 58 | 8 | 20 | ||
75.86 € | 1 | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 12 | 13 | 58 | - | 20 | ||
85.42 € | 1 | 6 jours | - | Découpe croisée | 16 | 19 | 63 | 8 | 18 |
Loading...
Shape | Type à contre-dépouille |
---|
Configurer
Propriétés de base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Angle(°)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles