Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.51 € | 5 | Disponible | 11 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 2.5 | 2.3 | 38 | - | |
25.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 3 | 2.7 | 38 | - | |
36.19 € 19.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 3 | 2.5 | 50 | - | |
30.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Découpe croisée | 3 | 2.7 | 38 | - | |
34.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | Shank diameter 3 mm | Découpe croisée | 3 | 2.7 | 38 | - | |
41.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Découpe croisée | 6 | 5.4 | 38 | - | |
47.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | Shank diameter 3 mm | Découpe croisée | 6 | 5.4 | 38 | - | |
55.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 3 mm | Coupe en spirale | 5 | 4.7 | 38 | - | |
48.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 5 | 4.7 | 50 | - | |
54.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 6 | 5.4 | 50 | - | |
41.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 8 | 7.2 | 52 | - | |
41.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 8 | 7.2 | 52 | - | |
46.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 8 | 7.2 | 52 | - | |
42.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 9 | 53 | - | |
47.96 € | 1 | Disponible | 11 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 9 | 53 | - | |
51.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Coupe en spirale | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
51.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 12 | 10.8 | 55 | - | |
51.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Découpe croisée | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
58.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 12 | 10.8 | 55 | - | |
73.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 16 | 14.4 | 60 | - | |
73.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Coupe en spirale | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
73.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Découpe croisée | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
102.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Coupe en spirale | 19 | 17.1 | 63 | 8 | |
102.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Coupe en spirale | 19 | 17.1 | 63 | - | |
102.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Découpe croisée | 19 | 17.1 | 63 | 8 | |
42.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe croisée | 10 | 9 | 53 | - | |
58.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe d'aluminium | 6 | 5.4 | 50 | - | |
56.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe d'aluminium | 10 | 9 | 53 | - | |
73.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Découpe d'aluminium | 12 | 10.8 | 55 | 8 | |
106.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Découpe d'aluminium | 16 | 14.4 | 60 | 8 | |
106.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | Shank diameter 6 mm | Découpe d'aluminium | 16 | 14.4 | 60 | - |
Loading...
Shape | Type à bille |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles