• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Alésoir manuel 42 pour limiter la profondeur de raccord de tuyaux

Alésoir manuel 42 pour limiter la profondeur de raccord de tuyaux

[Applications]
· For adjusting the depth at which copper pipes are inserted into T branch pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R22080

Référence pièce
R22080
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)

137.34 €

10 jours 0.17kg

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Pipe reamer Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 10~42mm Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/2~1 1/2
Overall Length(mm) 162

Vous vous trouvez sur la page de Alésoir manuel 42 pour limiter la profondeur de raccord de tuyaux, le numéro d'article est le suivant: R22080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R22080.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique