Manchon manuel embout 1/2" (12,7 mm ) manchons -43/-60/-75/-100

Manchon manuel embout 1/2" (12,7 mm ) manchons -43/-60/-75/-100
  • Remise sur volume
Longueur totale (L Dimension)] 43 mm
[Douille carrée ( Dimension de l'arbre pour perceuses électriques)]12,7 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4012M.43-17
4012M.43-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Opposite side dimensions
(mm)
Shaft measurements
(mm)
Mass
(g)

21.82 €

1 Disponible 6 jours 1717101

27.73 €

1 Disponible 6 jours 2222145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Embout à douille (pour tournevis électrique) Insertion Angle(mm) 12.7 Overall Length(mm) 43
Details Type Hex Type Tip dimensions 23mm Outer Diameter(mm) 26
Bolt Depth(mm) 11.5

Assistance technique