Manchon manuel embout 3/8" " (9,5 mm ) RS3010M/8-L62 (Numéros de référence)

Manchon manuel embout 3/8" " (9,5 mm ) RS3010M/8-L62
Un ensemble de manchons à main et demanchons hexagonales.
Douilles carrées 14 x 18 mm
Un ensemble de 8 pièces RS3010M-8-L62: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RS3010M-8-L62

Référence pièce
RS3010M-8-L62
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.12 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 200 Spécifications 3、4、5、6、7、8、10、12 Masse(g) 490

Vous vous trouvez sur la page de Manchon manuel embout 3/8" " (9,5 mm ) RS3010M/8-L62, le numéro d'article est le suivant: RS3010M-8-L62.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RS3010M-8-L62.

Assistance technique