Buffle en coton oblique

Buffle en coton oblique
  • Remise sur volume
[Features]
· A general-purpose type buff that can be used for any polishing work and has excellent polishing power and surface resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BBF100

Référence pièce
BBF100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.97 €

1 Disponible 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Coton : Disque en sisal Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 9.53
Fitting Diameter(mm) 38 Specifications Unprocessed Maximum Number of Rotation(min-1) 6500

Assistance technique