[Features]
· The front, side and back surfaces can be used to improve work efficiency.
· The base is small, making it very economical since it can be used until the end without waste.
· Easily removes difficult corner welding.
· Also ideal for flat polishing.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
KMA03-40 |
KMA04-60 |
KMA05-80 |
KMA06-100 |
KMA07-120 |
KMA10-240 |
KMA12-400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Particle Size (#) | Maximum Number of Rotation (min-1) |
---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 5 jours | 40 | 13000 | ||
3.93 € | 8 jours | 60 | 13000 | ||
3.90 € | 5 jours | 80 | 13000 | ||
3.90 € | 5 jours | 100 | 13000 | ||
3.90 € | 5 jours | 120 | 13000 | ||
3.86 € | 5 jours | 240 | 13000 | ||
3.86 € | 5 jours | 400 | 13000 |
Loading...
Type | Disque multilames | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
abrasive grain | Alumine |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.