• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Feuille de maillage diamant

Feuille de maillage diamant
  • Remise sur volume

[Features]
· Owing to the mesh structure, it is unlikely to clog and does not need dressing. Moreover, diamond abrasive grains with high abrasive power are firmly adhered to the synthetic fiber material.
· Features outstanding heat and fire resistance, as well as a long service life.
· Use with wet type brings out the features more effectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNS-80
DNS-1000
DNS-140
DNS-230
DNS-400
DNS-600
DNS-800
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Color

69.54 €

Disponible 24 jours 80Black

69.54 €

Disponible 24 jours 1000Red

69.54 €

Disponible 24 jours 140Green

69.54 €

Disponible 24 jours 230Blue

69.54 €

Disponible 24 jours 400Moss green

69.54 €

Disponible 24 jours 600Sky Blue

69.54 €

Disponible 24 jours 800Yellow

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sheet Type Micro Polymesh Usage Hand polish Abrasive material Diamond
Width(mm) 100 Length(mm) 100

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique