Abrasif lié au caoutchouc pour le polisseuse DOX type cylindrique【1-10 pièces par conditionnement】

Abrasif lié au caoutchouc pour le polisseuse DOX type cylindrique
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A uniformly polished surface can be achieved with fewer deep scratches compared to grindstones with shaft.
· Burrs, secondary burrs and chipping are less likely to occur.
[Applications]
· Suitable for grinding carbide alloy, ceramics, etc.
· For surface adjustment of molds and deburring of precision equipment.
· Suitable when a glossy finish is required.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DOX-1012
DOX-1013
DOX-1014
DOX-1015
DOX-1017
DOX-1018
DOX-1312
DOX-1313
DOX-1314
DOX-1315
DOX-1317
DOX-1318
DOX-1412
DOX-1413
DOX-1414
DOX-1415
DOX-1417
DOX-1418
DOX-2012
DOX-2013
DOX-2014
DOX-2015
DOX-2017
DOX-2018
DOX-2512
DOX-2513
DOX-2514
DOX-2515
DOX-2517
DOX-2518
DOX-412
DOX-413
DOX-414
DOX-415
DOX-417
DOX-418
DOX-612
DOX-613
DOX-614
DOX-615
DOX-617
DOX-618
DOX-812
DOX-813
DOX-814
DOX-815
DOX-817
DOX-818
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Grindstone section external diameter
(mm)
Grindstone section length
(mm)
Shaft length
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

5.01 €

10 Disponible 5 jours 400310203030000

4.92 €

10 Disponible 5 jours 600310203030000

33.58 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 800310203030000

5.59 €

10 Disponible 5 jours 1000310203030000

5.12 €

10 Disponible 5 jours 1500310203030000

6.22 €

10 Disponible 5 jours 2000310203030000

4.47 €

10 Disponible 5 jours 400313203020000

5.49 €

10 Disponible 5 jours 600313203020000

5.15 €

10 Disponible 5 jours 800313203020000

5.15 €

10 Disponible 5 jours 1000313203020000

6.41 €

10 Disponible 8 jours 1500313203020000

50.59 €

10 Disponible 5 jours 2000313203020000

7.41 €

10 Disponible 5 jours 400615203720000

9.21 €

10 Disponible 8 jours 600615203720000

9.07 €

10 Disponible 5 jours 800615203720000

9.21 €

10 Disponible 8 jours 1000615203720000

9.24 €

10 Disponible 8 jours 1500615203720000

13.03 €

10 Disponible 5 jours 2000615203720000

62.09 €

31.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

400620253520000

8.59 €

10 Disponible 8 jours 600620253520000

9.07 €

10 Disponible 8 jours 800620253520000

9.68 €

10 Disponible 8 jours 1000620253520000

10.08 €

10 Disponible 8 jours 1500620253520000

14.15 €

10 Disponible 8 jours 2000620253520000

9.88 €

10 Disponible 8 jours 400625253520000

11.45 €

10 Disponible 8 jours 600625253520000

11.73 €

10 Disponible 8 jours 800625253520000

12.00 €

10 Disponible 8 jours 1000625253520000

17.69 €

10 Disponible 8 jours 1500625253520000

20.67 €

10 Disponible 8 jours 2000625253520000

3.14 €

10 Disponible 5 jours 40034133030000

12.23 €

10 Disponible 5 jours 60034133030000

4.20 €

10 Disponible 8 jours 80034133030000

4.26 €

10 Disponible 6 jours 100034133030000

4.08 €

10 Disponible 5 jours 150034133030000

5.18 €

10 Disponible 5 jours 200034133030000

4.45 €

10 Disponible 6 jours 40036173030000

4.17 €

10 Disponible 5 jours 60036173030000

4.92 €

10 Disponible 5 jours 80036173030000

4.92 €

10 Disponible 6 jours 100036173030000

5.54 €

10 Disponible 5 jours 150036173030000

5.70 €

10 Disponible 5 jours 200036173030000

5.12 €

10 Disponible 5 jours 40038203030000

4.98 €

10 Disponible 5 jours 60038203030000

4.98 €

10 Disponible 5 jours 80038203030000

5.14 €

10 Disponible 9 jours 100038203030000

5.76 €

10 Disponible 5 jours 150038203030000

6.86 €

10 Disponible 6 jours 200038203030000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Meule en caoutchouc Shape Cylinder

Assistance technique