Arbre flexible 1

Arbre flexible 1
  • Remise sur volume
[Features]
· Collet chuck type, for φ3/φ6.
· Easily usable in places where work is difficult or processes which have poor work efficiency in conventional factories, leading to improved production.
· Compared to heavy electric tools and pneumatic tools, it is lighter, easier to use, and greatly reduces fatigue.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FS

Référence pièce
FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

181.38 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polissage Length(mm) 1500 Maximum Engine Speed(min-1) 10000
Accessory Collet for ø3/ø6 x 1 pc Each, Disc Grinder Mounting Mandrel (MDS-6) 1 pc

Vous vous trouvez sur la page de Arbre flexible 1, le numéro d'article est le suivant: FS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FS.

Assistance technique