Top à usage unique avec arbre

Top à usage unique avec arbre

[Features]
· The centrifugal force caused by rotation increases the diameter, making it ideal for inner surface polishing.
· Capable of heavy polishing with a soft touch.
· It is a retractable type, providing a large polishing area and beautiful finished surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOF3025-60
TOF3025-80
TOF3025-120
TOF3025-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)
Accessory

7.44 €

4 jours 60200001c/s comes with 2 mandrels

7.44 €

4 jours 80200001c/s comes with 2 mandrels

7.43 €

4 jours 120200001c/s comes with 2 mandrels

7.43 €

4 jours 240200001c/s comes with 2 mandrels

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Polishing Type Flap with shaft Outer Diameter(mm) 38
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Stationary Diameter(mm) 30

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique