Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UF1010311 |
UF25253 |
UF25257 |
UF301013 |
UF401510 |
UF401513 |
UF40255 |
UF40303 |
UF40306 |
UF40308 |
UF40309 |
UF403010 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Particle Size (#) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 10 | 12 jours | 10 | 10 | 3 | 320 | 25000 | ||
6.58 € | 10 | 10 jours | 25 | 25 | 6 | 40 | 20000 | ||
8.93 € | 10 | 8 jours | 25 | 25 | 6 | 120 | 20000 | ||
6.74 € | 10 | 13 jours | 30 | 10 | 6 | 600 | 20000 | ||
6.92 € | 10 | 11 jours | 40 | 15 | 6 | 240 | 20000 | ||
7.11 € | 10 | 13 jours | 40 | 15 | 6 | 600 | 20000 | ||
5.96 € | 1 | 6 jours | 40 | 25 | 6 | 80 | 20000 | ||
8.81 € | 10 | 11 jours | 40 | 30 | 6 | 40 | 20000 | ||
8.81 € | 10 | 11 jours | 40 | 30 | 6 | 100 | 20000 | ||
7.49 € | 10 | 5 jours | 40 | 30 | 6 | 150 | 20000 | ||
8.81 € | 10 | 11 jours | 40 | 30 | 6 | 180 | 20000 | ||
8.81 € | 10 | 11 jours | 40 | 30 | 6 | 240 | 20000 |
Loading...
Application | Polissage | Type | Rabat avec arbre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles