Brosse roue plaquée au fil en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BKMF1
BKMF2
BKMF3
BKMF4
BKMF5
BKMF6
BKMF7
BKMF8
BKMF9
BKMF10
BKMF11
BKMF12
BKMF13
BKMF14
BKMF15
BKMF16
BPKMF1
BPKMF2
BPKMF3
BPKMF4
BPKMF5
BPKMF6
BPKMF7
BPKMF8
BPKMF9
BPKMF10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

12.79 €

Disponible Devis 1000.259.5322.519556000

12.79 €

Disponible Devis 1000.2512.722.519556000

12.79 €

Disponible Devis 1000.2515.8822.519556000

14.23 €

Disponible 21 jours 1250.259.532419775000

14.23 €

Disponible Devis 1250.2512.72419775000

14.23 €

Disponible Devis 1250.2515.882419775000

16.84 €

Disponible Devis 1500.2512.73025904300

16.84 €

Disponible Devis 1500.2515.883025904300

16.84 €

Disponible 18 jours 1500.2519.053025904300

16.84 €

Disponible 18 jours 1500.3825.43025904300

23.18 €

Disponible Devis 2000.3815.8850251003600

23.18 €

Disponible Devis 2000.3819.0550251003600

23.18 €

Disponible Devis 2000.3825.450251003600

32.40 €

Disponible Devis 2500.3819.0562.5251253000

32.40 €

Disponible Devis 2500.3825.462.5251253000

40.60 €

Disponible 18 jours 3000.3825.475321502400

6.83 €

Disponible Devis 320.2510613208000

6.83 €

Disponible Devis 380.2510913208000

6.83 €

Disponible Devis 500.251012.513258000

6.83 €

Disponible Devis 650.251016.513326000

7.15 €

Disponible 19 jours 750.251018.513386000

7.90 €

Disponible 19 jours 1000.25103113386000

6.83 €

Disponible Devis 500.2512.712.513258000

6.83 €

Disponible Devis 650.2512.716.513326000

7.15 €

Disponible Devis 750.2512.718.513386000

7.90 €

Disponible Devis 1000.2512.73113386000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Type Brush Hair material Hard steel wire Mounting part Hole
Hair material details Steel Wire Plated

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique