Brosse roue en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BMF301
BMF303
BMF308
BMF311
BMF313
BPMC33
BPMC34
BPMC35
BPMC36
BPMC37
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

18.33 €

Disponible 19 jours 10012.72519509000

22.62 €

Disponible Devis 12512.73019658000

47.36 €

Disponible Devis 20015.8850251004500

63.70 €

Disponible Devis 25019.0562.5251253600

77.21 €

Disponible Devis 30025.475321503000

8.92 €

18 jours 3210613208000

8.92 €

Devis 3810913208000

9.11 €

Devis 501012.513258000

9.11 €

Devis 651016.513326000

10.51 €

Disponible Devis 751018.513386000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Wheel Type Brush Hair material Brass Wire diameter(mm) 0.15
Mounting part Hole

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique