Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YBP43 |
YBP45 |
YBP454 |
YBP474 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Hair length (mm) | Fitting Diameter (mm) | Particle Size (#) | Maximum Number of Rotation (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.60 € | 1 | Disponible | 35 jours | 32 | 0.7 | 6 | 20 | 180 | 8000 | |
27.56 € | 1 | Disponible | 35 jours | 50 | 0.7 | 12.5 | 25 | 180 | 8000 | |
27.56 € | 1 | Disponible | 35 jours | 50 | 0.9 | 12.5 | 25 | 60 | 8000 | |
30.91 € | 1 | Disponible | 35 jours | 75 | 0.9 | 18.5 | 38 | 60 | 6000 |
Loading...
Product Type | Brosse pour roue | Hair material | Fil en nylon avec abrasif | Mounting part | Trou |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Thickness(mm) | 13 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Hair length(mm)
Fitting Diameter(mm)
Particle Size(#)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles