Brosse roue Unilon sans grain (YB505)

Brosse roue Unilon sans grain YB505
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: YB505

Marque: YANASE

Prix: 120.55

Délai de livraison: 35 jours


Données techniques:

Outer Diameter: 250 mm

Hole Diameter: 19.05 mm

Hair length: 62.5 mm

Thickness: 25 mm

Fitting Diameter: 120 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YB505

Référence pièce
YB505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

120.55 €

1 Disponible 35 jours 25019.0562.5251206000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Hair material Nylon Mounting part Trou
Hair material details Non-abrasive UNILON

Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue Unilon sans grain, le numéro d'article est le suivant: YB505.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YB505.

Variantes de ce produit

Référence pièce
YBP48
YBP50
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

27.23 €

2 Disponible 35 jours 3210613208000

26.53 €

1 Disponible 6 jours 501012.513258000

Assistance technique