Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RCA-AP1 |
RCA-AP2 |
RCA-AP4 |
RCA-GCP1 |
RCA-HAJ1 |
RCA-WAR2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Degree of Coupling | MAXmin⁻¹ (Number Of Rotations) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.67 € | 10 | 6 jours | Acier général / Acier allié | A | 100 | 150 | 0.5 | P | 6300 | ||
82.43 € | 10 | 6 jours | Acier général / Acier allié | A | 100 | 150 | 1 | P | 6300 | ||
50.72 € | 10 | 6 jours | Acier général / Acier allié | A | 100 | 205 | 0.8 | P | 4500 | ||
55.59 € | 10 | 6 jours | Non métallique | GC | 100 | 205 | 0.8 | P | 4500 | ||
57.21 € | 10 | 6 jours | Acier général / Acier allié | Autre | 100 | 205 | 0.8 | J | 4500 | ||
55.34 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Acier allié | WA | 120 | 205 | 0.8 | R | 4500 |
Loading...
Product Type | Plat | Internal Diameter(mm) | 25.4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Degree of Coupling
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles