• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roue diamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-001
D-002
D-003
D-005
D-006
D-007
D-008
D-009
D-010
D-011
D-012
D-013
D-015
D-017
D-018
D-019
D-020
D-021
D-023
D-024
D-025
D-027
D-028
D-029
D-030
D-031
D-032
D-035
D-036
D-040
D-042
D-043
D-045
D-046
D-048
D-049
D-050
D-051
D-052
D-053
D-055
D-056
D-057
D-058
D-059
D-060
D-061
D-062
D-063
D-064
D-065
D-066
D-067
D-069
D-070
D-071
D-072
D-073
D-074
D-075
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Particle Size
(#)
Dimension W
(mm)
Dimensions WX
(mm)
Dimension U
(mm)
Dimensions UX
(mm)
Dimension X
(mm)
Dimensions V
(°)
Dimension J
(mm)
Abrasive material Degree of concentration Binding Material Details Type Shape symbol

253.17 €

Disponible 24 jours 1752031.752008---1--SD75Metal Bonded WheelAsahi Diamond Type9A3

237.29 €

Disponible 24 jours 1752031.752008---1--SDC75Resin Bond, WheelAsahi Diamond Type9A3

124.49 €

Disponible 24 jours 150831.75140--3-1.5--SD75Metal Bonded WheelAsahi Diamond Type14A1

135.90 €

Disponible 24 jours 10050172005242---SDC75Resin Bond, WheelIida Type11C9B

144.72 €

Disponible 24 jours 10050172008---2--SDC75Resin Bond, WheelIida Type11A2B

126.18 €

Disponible 24 jours 10050172004---2--SDC75Resin Bond, WheelIida Type11V5B

149.99 €

Disponible 24 jours 12550172008---2--SDC75Resin Bond, WheelIida Type11A2B

204.37 €

Disponible 24 jours 13515332008141.5---SD75Metal Bonded WheelIto Type12C9C

204.37 €

Disponible 24 jours 12515332008141.5---SD75Metal Bonded WheelIto Type12C9C

144.72 €

Disponible 24 jours 804031.752208141.5---SD75Metal Bonded WheelIto Type11C9

212.67 €

Disponible 24 jours 16520452008252---SDC75Resin Bond, WheelOriental Type11C9C

189.67 €

Disponible 24 jours 1252031.752008242---SDC75Resin Bond, WheelKRK Type12C9C

126.18 €

Disponible 24 jours 1351631.752003241.5---SDC75Resin Bond, WheelGomi Nouki Type12C9C

204.37 €

Disponible 24 jours 1351532.52008141.5---SD75Metal Bonded WheelTokyo Seimitsu type12C9C

178.95 €

Disponible 24 jours 1501050140--5-1.5--SD75Metal Bonded WheelHokushin mold14A1

204.37 €

Disponible 24 jours 150205020010---1--SD75Metal Bonded WheelHokushin mold6A2

126.18 €

Disponible 24 jours 1003831.752005---2--SDC75Resin Bond, WheelMakino type11A2

170.13 €

Disponible 24 jours 1253831.7520010---2--SDC75Resin Bond, WheelMakino type11A2

110.31 €

Disponible 24 jours 1003831.752002---5--SDC75Resin Bond, WheelMakino type11V9

110.31 €

Disponible 24 jours 7530162006---2--SDC75Resin Bond, WheelMatsuzawa type11A2

210.08 €

Disponible 24 jours 125351620010252---SDC75Resin Bond, WheelMatsuzawa type11C9

107.37 €

Disponible 24 jours 15015165006---1.5--SDC75Resin Bond, WheelMatsushita type12A2

221.42 €

Disponible 24 jours 150203620015---1--SD75Metal Bonded WheelWaida type11A2C

221.42 €

Disponible 24 jours 150203627015---1--SD75Metal Bonded WheelWaida type11A2C

118.25 €

Disponible 24 jours 1203.536140----1.5--SD75Metal Bonded WheelWaida type1A1H

212.67 €

Disponible 24 jours 65422.234005---115-SD100Metal Bonded WheelWasino Type4B9

221.42 €

Disponible 24 jours 754244005---115-SD100Metal Bonded WheelWaida type, Washino type4B9

316.66 €

Disponible 24 jours 180731.754007---115-SD100Metal Bonded WheelWasino Type4B9

136.42 €

Disponible 24 jours 150731.75270--0.5-3-120SDC125Resin Bond, WheelWasino Type3A1

165.87 €

Disponible 24 jours 150731.75270--1.5-3-110SDC125Resin Bond, WheelWasino Type3A1

153.54 €

Disponible 24 jours 180731.75270--0.5-3-150SDC125Resin Bond, WheelWasino Type3A1

165.87 €

Disponible 24 jours 180731.75270--1-3-120SDC125Resin Bond, WheelWasino Type3A1

178.95 €

Disponible 24 jours 100616200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

165.87 €

Disponible 24 jours 100616600----3--SDC75Resin Bond, WheelStraight Type1A1

272.33 €

Disponible 24 jours 1251031.75200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

252.10 €

Disponible 24 jours 1251031.75600----3--SDC75Resin Bond, WheelStraight Type1A1

237.29 €

Disponible 24 jours 150631.75200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

316.66 €

Disponible 24 jours 1501031.75200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

306.56 €

Disponible 24 jours 1501031.75600----3--SDC75Resin Bond, WheelStraight Type1A1

289.44 €

Disponible 24 jours 175631.75200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

356.34 €

Disponible 24 jours 1751031.75600----3--SDC75Resin Bond, WheelStraight Type1A1

391.63 €

Disponible 24 jours 200850.8200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

442.46 €

Disponible 24 jours 2001050.8200----3--SDC100Resin Bond, WheelStraight Type1A1

396.02 €

Disponible 24 jours 2001050.8600----3--SDC75Resin Bond, WheelStraight Type1A1

122.94 €

Disponible 24 jours 100816200--3-3-68SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

122.94 €

Disponible 24 jours 100816600--3-3-68SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

139.53 €

Disponible 24 jours 1251031.75200--3-3-83SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

165.87 €

Disponible 24 jours 1501031.75200--3-3-110SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

165.87 €

Disponible 24 jours 1501031.75600--3-3-110SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

187.25 €

Disponible 24 jours 1751031.75200--3-3-120SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

170.13 €

Disponible 24 jours 1751031.75600--3-3-120SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

340.27 €

Disponible 24 jours 1751531.75200--10-3-120SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

340.27 €

Disponible 24 jours 1751531.75600--10-3-120SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

396.02 €

Disponible 24 jours 2001950.8200--10-3-135SDC100Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

396.02 €

Disponible 24 jours 2001950.8600--10-3-135SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

475.39 €

24 jours 2502050.8200--10-3-160SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

475.39 €

24 jours 2502050.8600--10-3-160SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

554.75 €

24 jours 30025127200--10-3-200SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

554.75 €

24 jours 30025127600--10-3-200SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

673.80 €

24 jours 35030127200--10-3-240SDC75Resin Bond, WheelStraight with boss14A1

Loading...

Informations de base

Product Type Diamond cutter

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique