Adaptateur pour fraise en bout FMA BT50

Adaptateur pour fraise en bout FMA BT50

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Supports center-through oil holes. (Option)
· JIS B 4113 Standard Face Mill Cutter Arbor
· Various types are available, compatible with all sorts of cutters.
· Can be used for a wide variety of applications, from roughing to finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT50-FMA50.8-105

Référence pièce
BT50-FMA50.8-105
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

317.73 €

1 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Corps principal Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Centres d'usinage Spindle types BT50
Tool Type Tourteau φd(mm) 50.8 D(mm) 100
H(mm) 36 L(mm) 105 K(mm) 10
W(mm) 19.05 C1(mm) 65 G MBA-M24

Assistance technique