• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille et embout pour tournevis, B-40, embout Allen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4C2007
4C2010
4C2507
4C2510
4C3007
4C3010
4C4007
4C4010
4C5007
4C5010
4C6007
4C6010
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Tip two-sided width size (mm)

2.53 €

16 jours 702

3.11 €

16 jours 1002

2.53 €

16 jours 702.5

3.11 €

16 jours 1002.5

2.53 €

16 jours 703

3.11 €

16 jours 1003

2.53 €

16 jours 704

3.12 €

16 jours 1004

2.55 €

16 jours 705

3.13 €

16 jours 1005

2.55 €

16 jours 706

3.14 €

16 jours 1006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Hex Type Shank diameter(mm) 6.35 Single Product Set Product Single Item
Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique