• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Embout pour H4 (φ4 mm) Torx, type T, pour outils électriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H4-T5X40
H4-T6X40
H4-T8X40
H4-T10X40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension d (φ)
(mm)
Drive Size Dimension d (φ)
(mm)

9.81 €

16 jours 3T51.8

9.81 €

16 jours 3T62.2

9.81 €

16 jours 3T82.5

9.82 €

16 jours 4T103

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Torx Type (Hexalobular) Shank diameter(mm) φ4 Overall Length(mm) 40
Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique