Référence fabricant: HTR10710-MA60
Marque: NIPPON RESIBON
Prix: 24.88 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HTR10710-MA60
Product Type | Type déporté | work material | Acier général / Acier inoxydable | Abrasive material | MA |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | P | Outer Diameter(mm) | 107 |
Blade thickness(mm) | 1 | Internal Diameter(mm) | 15 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Hidanotakumi : lame Ryusei Shooting Star, le numéro d'article est le suivant: HTR10710-MA60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTR10710-MA60.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles