Fraise multi-usage à engagement variable, type standard, à rayon d'angle, 4 cannelures RF100U 3872

Fraise multi-usage à engagement variable, type standard, à rayon d'angle, 4 cannelures RF100U 3872
  • Remise sur volume
[Features]
· A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3872-6.005
3872-6.010
3872-6.020
3872-8.005
3872-8.010
3872-8.020
3872-10.005
3872-10.010
3872-10.020
3872-12.005
3872-12.010
3872-12.020
3872-16.005
3872-16.010
3872-16.020
3872-16.030
3872-20.005
3872-20.010
3872-20.020
3872-20.030
3872-25.020
3872-25.030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

104.67 €

1 Disponible 8 jours 60.513576215.5

104.67 €

1 Disponible 8 jours 6113576215.5

104.67 €

1 Disponible 8 jours 6213576215.5

142.30 €

1 Disponible 8 jours 80.519638277.5

142.30 €

1 Disponible 8 jours 8119638277.5

142.30 €

1 Disponible 8 jours 8219638277.5

136.73 €

1 Disponible 8 jours 100.5227210329.2

136.73 €

1 Disponible 6 jours 101227210329.2

136.73 €

1 Disponible 8 jours 102227210329.2

146.97 €

1 8 jours 120.52683123811.2

177.40 €

1 Disponible 8 jours 1212683123811.2

177.40 €

1 Disponible 8 jours 1222683123811.2

279.47 €

1 Disponible 8 jours 160.53292164415.0

279.47 €

1 Disponible 8 jours 1613292164415.0

279.47 €

1 Disponible 8 jours 1623292164415.0

279.47 €

1 Disponible 8 jours 1633292164415.0

426.67 €

1 Disponible 8 jours 200.538104205419.0

426.67 €

1 Disponible 8 jours 20138104205419.0

426.67 €

1 Disponible 8 jours 20238104205419.0

426.67 €

1 Disponible 8 jours 20338104205419.0

682.44 €

1 Disponible 6 jours 25245121256523.5

682.44 €

1 Disponible 8 jours 25345121256523.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Coating Autre Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Standard DIN6527L
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Assistance technique