• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clear File Color Base Green 40 Pocket External Dimensions (Length X Width): 307 X 242 mm Spine Width : 24 mm (132CWミト)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

132CWミト

Référence pièce
132CWミト
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

13.10 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clear File Main Body Color Green

Vous vous trouvez sur la page de Clear File Color Base Green 40 Pocket External Dimensions (Length X Width): 307 X 242 mm Spine Width : 24 mm, le numéro d'article est le suivant: 132CWミト.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 132CWミト.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique