Ruban adhésif PTFE 13 mm x 10 m épaisseur 0,08 mm

Ruban adhésif PTFE 13 mm x 10 m épaisseur 0,08 mm
  • Remise sur volume
【Spécifications du produit】
· Numéro de modèle : AFT813
· Taille (mm) : 13 mm x 10 m
· Profondeur (mm) : 0,08
· Matériau : matériau de base/film PTFE (poly tétrafluoroéthylène), colle/silicium
· Limite de température admissible : 200°C
· Puissance colle : 2 N/10 mm
· Résistance à la traction : 20 N/10 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3-6608-01

Référence pièce
3-6608-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.13 €

5 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif PTFE 13 mm x 10 m épaisseur 0,08 mm, le numéro d'article est le suivant: 3-6608-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3-6608-01.

Assistance technique