2 cannelures pour cuivre / alliage d'aluminium / plastique, long cou, type court (type compatible avec ajustage par contraction) CAP-LN-EDS-SF

  • Remise sur volume

[Features]
· Additional precision/fine machining support developed for aluminum alloy and plastic machining original series.
· Taking into consideration support for the newest high-speed machining devices and shrink holders, the shank is integrated with φ4 high-precision specifications.
· A sharp cutting edge prevents burrs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CAP-LN-EDS-SF-0.2X0.5
CAP-LN-EDS-SF-0.2X1
CAP-LN-EDS-SF-0.2X1.5
CAP-LN-EDS-SF-0.2X2
CAP-LN-EDS-SF-0.3X1
CAP-LN-EDS-SF-0.3X1.5
CAP-LN-EDS-SF-0.3X2
CAP-LN-EDS-SF-0.3X2.5
CAP-LN-EDS-SF-0.3X3
CAP-LN-EDS-SF-0.4X1.5
CAP-LN-EDS-SF-0.4X2
CAP-LN-EDS-SF-0.4X3
CAP-LN-EDS-SF-0.4X4
CAP-LN-EDS-SF-0.5X1.5
CAP-LN-EDS-SF-0.5X2
CAP-LN-EDS-SF-0.5X3
CAP-LN-EDS-SF-0.5X4
CAP-LN-EDS-SF-0.5X5
CAP-LN-EDS-SF-0.6X2
CAP-LN-EDS-SF-0.6X3
CAP-LN-EDS-SF-0.6X4
CAP-LN-EDS-SF-0.6X5
CAP-LN-EDS-SF-0.6X6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade length (ℓ)
(mm)
Nominal
(mm)
Blade part material Blade diameter tolerance
(mm)
Application

101.83 €

7 jours 0.30.2×0.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

110.92 €

7 jours 0.30.2×1Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

136.08 €

7 jours 0.30.2×1.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

147.83 €

7 jours 0.30.2×2Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

92.93 €

Disponible 7 jours 0.450.3×1Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

92.93 €

Disponible 7 jours 0.450.3×1.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

110.92 €

7 jours 0.450.3×2Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

119.25 €

7 jours 0.450.3×2.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

119.25 €

7 jours 0.450.3×3Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

83.94 €

Disponible 7 jours 0.60.4×1.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

83.94 €

Disponible 7 jours 0.60.4×2Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

83.94 €

Disponible 7 jours 0.60.4×3Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

83.94 €

Disponible 7 jours 0.60.4×4Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.70.5×1.5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.70.5×2Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.70.5×3Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.70.5×4Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.70.5×5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.90.6×2Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.90.6×3Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.90.6×4Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.90.6×5Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

71.58 €

Disponible 7 jours 0.90.6×6Carbide alloy0~-0.015The shrink fit system is recommended.

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Long-Neck Square
Coating Non-Coated Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique