Référence fabricant: CRN-EDN-2
Marque: OSG
Prix: 93.15 €
Délai de livraison: 6 jours
Blade diameter (D): 2 φ
Blade length (ℓ): 8 mm
Overall Length (L): 60 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRN-EDN-2
work material | Aluminium / Cuivre / Résine | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Blade part material | Carbide alloy | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Application | The shrink fit system is recommended. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles