Grande fraise hélicoïdale à revêtement DIA hautement cristallin, 2 cannelures, type court DIA-EHDS

Grande fraise hélicoïdale à revêtement DIA hautement cristallin, 2 cannelures, type court DIA-EHDS
[Features]
· High helix end mill with a torsion angle of 45° and ultra-microcrystalline diamond coating.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DIA-EHDS-10.1
DIA-EHDS-10.2
DIA-EHDS-10.3
DIA-EHDS-10.4
DIA-EHDS-10.6
DIA-EHDS-10.7
DIA-EHDS-10.8
DIA-EHDS-10.9
DIA-EHDS-11.1
DIA-EHDS-11.2
DIA-EHDS-11.3
DIA-EHDS-11.4
DIA-EHDS-11.6
DIA-EHDS-11.7
DIA-EHDS-11.8
DIA-EHDS-11.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

539.67 €

1 10 jours 10.11075

539.67 €

1 10 jours 10.21075

539.67 €

1 10 jours 10.31075

539.67 €

1 10 jours 10.41075

550.17 €

1 10 jours 10.61275

550.17 €

1 10 jours 10.71275

550.17 €

1 10 jours 10.81275

550.17 €

1 10 jours 10.91275

550.17 €

1 10 jours 11.11280

550.17 €

1 10 jours 11.21280

550.17 €

1 10 jours 11.31280

550.17 €

1 10 jours 11.41280

556.50 €

1 10 jours 11.61280

556.50 €

1 10 jours 11.71280

556.50 €

1 10 jours 11.81280

556.50 €

1 10 jours 11.91280

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Blade length (ℓ)(mm) 28 Number of flutes(sheet) 2
Type Carré Coating Revêtement diamanté Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Blade part material Carbide alloy Application The shrink fit system is recommended.

Assistance technique