2 cannelures, type court MG-TPBDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MG-TPBDS-R1.25X5

Référence pièce
MG-TPBDS-R1.25X5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

110.85 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single corner (θ)(Degree) 5 Type Sphérique conique work material General steel / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Blade length (l)(mm) 10 Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 45
Coating Non revêtu Large End Diameter(mm) 4.04 Ball Radius(mm) 1.25
Torsional Angle 25° Blade material Carbide alloy Half Angle of Taper Deviation ±5'
Application The shrink fit system is recommended.

Vous vous trouvez sur la page de 2 cannelures, type court MG-TPBDS, le numéro d'article est le suivant: MG-TPBDS-R1.25X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MG-TPBDS-R1.25X5.

Assistance technique