Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Blade length (ℓ)(mm) | 25 | work material | Aluminium / Résine | Blade shape type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 1 | Tool Material Type | Cobalt HSS | Shank diameter (d)(mm) | 8 |
Coating | Non revêtu | Overall Length (L)(mm) | 75 | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
shank | Droit | Tolerance | 0~-0.03mm |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles