Fraise d'ébauche, type court REES

Fraise d'ébauche, type court REES
  • Remise sur volume
[Specifications]
· With center holes for outer diameters of 6 mm or more.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

REES-4

Référence pièce
REES-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.11 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 4 Blade length (ℓ)(mm) 10 work material General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Number of flutes(sheet) 3 Tool Material Type Cobalt HSS Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Non revêtu Overall Length (L)(mm) 55 Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)
shank Droit

Vous vous trouvez sur la page de Fraise d'ébauche, type court REES, le numéro d'article est le suivant: REES-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article REES-4.

Assistance technique